1.0403
Acier de cémentation
N° article | 1.0403 |
Norme USA (AISI) |
|
Désignation abrégée | C15GPb |
Ancienne désignation | C15Pb |
Description | Acier de cémentation |
Composition | C : 0,12- 0,18 |
Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite d'élasticité | >= 355 |
Résistance à la traction | 590 - 780 |
Allongement à la rupture | >= 14 |
Usinabilité | bonne |
Soudabilité | appropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Doigts d'indexage verrouillables soudable |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.