1.0503 / 1.0503.07
Acier de traitement
N° article | 1.0503 / 1.0503.07 |
Norme USA (AISI) | 1045, 1043 / -- |
Désignation abrégée | C45 / C45 K |
Ancienne désignation |
|
Description | Acier de traitement |
Composition | C : 0,42 - 0,50 |
Densité [g/cm³] | 7,85 |
Limite d'élasticité | >= 275 |
Résistance à la traction | >= 560 |
Allongement à la rupture | >= 16 |
Usinabilité | bonne |
Soudabilité | inappropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Butées, plaques de bridage, butée de plaquage, doigts d'indexage verrouillables, brides, douilles de guidage pour vérin de bridage |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.