1.0711
Acier de décolletage
N° article | 1.0711 |
Norme USA (AISI) | B1112, 1212 |
Désignation abrégée | 9S20K |
Ancienne désignation |
|
Description | Acier de décolletage |
Composition | C : ≤ 0,12 |
Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite d'élasticité | ≥ 370 |
Résistance à la traction | ≥ 440 |
Allongement à la rupture | ≥ 16 |
Usinabilité | très bonne |
Soudabilité | relativement appropriée |
Traitement thermique | relatif |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Brides d'arrêt |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.