1.0718
Acier de décolletage
N° article | 1.0718 |
Norme USA (AISI) | 12L14, 12L13 |
Désignation abrégée | 11SMnPb30 |
Ancienne désignation | 9SMnPb28 |
Description | Acier de décolletage |
Composition | C : ≤ 0,14 |
Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite d'élasticité | 245 - 440 |
Résistance à la traction | 360 - 570 |
Allongement à la rupture | ≥ 6 |
Usinabilité | très bonne |
Soudabilité | relativement appropriée |
Traitement thermique | relatif |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Doigts d'indexage, vis moletées, embouts à chape, pièces en série pour l'industrie automobile, la constructions d'appareils et d'équipements |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.