1.1141
Acier de cémentation
N° article | 1.1141 |
Norme USA (AISI) | 1017, 1015 |
Désignation abrégée | C45E |
Ancienne désignation | Ck15 |
Description | Acier de cémentation |
Composition | C : 0,12 - 0,18 |
Densité [g/cm³] | 7,85 |
Limite d'élasticité | <= 360 |
Résistance à la traction | >= 600 |
Allongement à la rupture | >= 12 |
Usinabilité | bonne |
Soudabilité | bien appropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Anneaux de levage mâles et femelles, rondelles ressorts, disques d'embrayage |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.