1.1172
Acier de traitement
N° article | 1.1172 |
Norme USA (AISI) |
|
Désignation abrégée | C35EC |
Ancienne désignation | Cq 35 |
Description | Acier de traitement |
Composition | C : 0,32 - 0,39 |
Densité [g/cm³] | 7,85 |
Limite d'élasticité | >= 370 |
Résistance à la traction | 600 - 750 |
Allongement à la rupture | >= 19 |
Usinabilité | - |
Soudabilité | inappropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques | Les caractéristiques sont bien optimisées pour le formage à froid. |
Principales applications | Pieds avec tenons filetés épaulés |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.