1.2067
Acier à outils
N° article | 1.2067 |
Norme USA (AISI) |
|
Désignation abrégée | 102Cr6 |
Ancienne désignation | 100Cr6 |
Description | Acier à outils |
Composition | C : 0,95 - 1,10 |
Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite d'élasticité |
|
Résistance à la traction |
|
Allongement à la rupture |
|
Usinabilité | bonne |
Soudabilité | appropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Goupilles cylindriques, forets, tarauds |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.