1.2842
Acier à outils
N° article | 1.2842 |
Norme USA (AISI) |
|
Désignation abrégée | 90MnCrV8 |
Ancienne désignation |
|
Description | Acier à outils |
Composition | C : 0,85 - 0,95 |
Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite d'élasticité |
|
Résistance à la traction |
|
Allongement à la rupture |
|
Usinabilité | bonne |
Soudabilité | appropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Rails de guidage à paliers à rouleaux, alésoirs, appareils de mesure, matrices en plastique et en caoutchouc, outils de façonnage |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.