1.3505
Acier à roulement
N° article | 1.3505 |
Norme USA (AISI) | 52100 |
Désignation abrégée | 100Cr6 |
Ancienne désignation |
|
Description | Acier à roulement |
Composition | C : 0,93 - 1,05 |
Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite d'élasticité |
|
Résistance à la traction |
|
Allongement à la rupture |
|
Usinabilité | bonne |
Soudabilité | inappropriée |
Traitement thermique | possible |
Propriétés diverses |
|
Principales applications | Vis à billes miniature, billes, roues |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.