1.7139
Acier de cémentation
N° article | 1.7139 |
Norme USA (AISI) | 5115 |
Désignation abrégée | 16MnCrS5 |
Ancienne désignation |
|
Description | Acier de cémentation |
Composition | C : 0,14 - 0,19 |
Densité [g/cm³] | 7,76 |
Limite d'élasticité | >=635 |
Résistance à la traction | >=700 |
Allongement à la rupture | >=9 |
Usinabilité | bonne |
Soudabilité | appropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications |
|
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.