1.7225
Acier de traitement
N° article | 1.7225 |
Norme USA (AISI) | 4137, 4140 |
Désignation abrégée | 42CrMo4 |
Ancienne désignation |
|
Description | Acier de traitement |
Composition | C : 0,38 - 0,45 |
Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite d'élasticité | >= 650 |
Résistance à la traction | 900 - 1 100 |
Allongement à la rupture | >= 12 |
Usinabilité | bonne |
Soudabilité | inappropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Vérins de nivellement, goujons filetage roulé, rondelles de compensation à rotule, vilebrequins, bielles, |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.