1.7262
Acier de cémentation
N° article | 1.7262 |
Norme USA (AISI) |
|
Désignation abrégée | 15CrMo5 |
Ancienne désignation |
|
Description | Acier de cémentation |
Composition | C : 0,13 - 0,17 |
Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite d'élasticité | >= 440 |
Résistance à la traction | 640 - 930 |
Allongement à la rupture | >= 11 |
Usinabilité | très bonne |
Soudabilité | appropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Étaux de bridage de forme, plaques de montage pour étaux de bridage de forme |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.