text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

1.4305 Inox

Acier austénitique allié chrome-nickel inoxydable avec ajout de soufre -
« L'acier de décolletage inoxydable » (1.4305)

   

Désignation abrégée

X10CrNiS18-9

Norme US (AISI)

303

Composition

Composants de l'alliage [%]

C : 0 - 0,10

Cr : 17,00 - 19,00

Cu : 0 - 1,00

N : 0 - 0,10

Ni : 8,00 - 10,00

P : 0 - 0,045

S : 0,150 - 0,350

Si : 0 - 1,00

Résidu : Fe

Type d'inox

A1

Densité [g/cm³]

7,9

Migration de nickel

[µg/(cm² x semaines)] dans la sueur artificielle (pH 4,5)

<0,5

Limite élastique

Rp 0,2 [N/mm²]

≥ 190

Résistance à la traction

Rm [N/mm²]

500 - 700

Résistance à la corrosion

Moyenne

Résistance plus faible que 1.4301 en raison de l'ajout de soufre

Non résistant à la corrosion intercristalline

Usinabilité

très bonne

Soudabilité

mauvaise

(soudage par friction possible)

Propriétés diverses

Structure austénitique non magnétique avec ajout de soufre pour une bonne usinabilité

Polissabilité mécanique modérée

Électropolissabilité : moyenne

Utilisable jusqu'à 500°C

En raison du taux élevé de migration du nickel ne convient pas pour un contact prolongé avec la peau

Principales utilisations

Principalement les pièces rotatives pour des contraintes corrosives moyennes dans les domaines suivants :         

Industrie automobile

Équipements

Industrie agroalimentaire

Équipements de cuisine et pièces à usage décoratif

Construction d'installations et de machines