text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

1.4308 Inox

Acier austénitique allié chrome-nickel inoxydable -
« La version en fonte du 1.4301 » (1.4308)

   

Désignation abrégée

GX5CrNi19-10

Norme US (AISI)

CF-8

Composition

Composants de l'alliage [%]

C : 0 - 0,07

Cr : 18,00 - 20,00

Cu : 0 - 0,50

Mn : 0 - 1,50

Ni : 8,00 - 11,00

P : 0 - 0,040

S : 0 - 0,030

Si : 0 - 1,50

Résidu : Fe

Type d'inox

A2

Densité [g/cm³]

7,88

Migration de nickel

[µg/(cm² x semaines)] dans la sueur artificielle (pH 4,5)

<0,05

Limite élastique

Rp 0,2 [N/mm²]

≥ 175

Résistance à la traction

Rm [N/mm²]

440 - 640

Résistance à la corrosion

bonne (équivalente à 1.4301)

Usinabilité

moyenne

Soudabilité

bonne

Propriétés diverses

Structure principalement austénitique, non magnétique de bonne ténacité

Polissable mécaniquement

Électropolissabilité : bonne à satisfaisante

Utilisable de -50° à 600°C

Principales utilisations

Pièces pour les installations de l'industrie agroalimentaire

Utilisation dans l'industrie chimique (sans charge en chlorure)

Architecture, technologie des pompes et vannes, tuyaux et collecteurs, filtres-presses