text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

1.4310 Inox

Acier austénitique allié chrome-nickel inoxydable -
« Le matériau classique des ressorts résistants à la corrosion » (1.4310)

   

Désignation abrégée

X10CrNi18-8

Norme US (AISI)

301

Composition

Composants de l'alliage [%]

C : 0,05 - 0,15

Cr : 16,00 - 19,00

Mn : 0 - 2,00

Mo : 0 - 0,80

N : 0 - 0,10

Ni : 6,00 - 9,50

P : 0 - 0,045

S : 0 - 0,015

Si : 0 - 2,00

Résidu : Fe

Type d'inox

A2

Densité [g/cm³]

7,9

Migration de nickel

[µg/(cm² x semaines)] dans la sueur artificielle (pH 4,5)

<0,5

Limite élastique

Rp 0,2 [N/mm²]

≥ 195

Résistance à la traction

Rm [N/mm²]

500 - 750

Résistance à la corrosion

Bonne

Recuit avec mise en solution, résistant à la corrosion intercristalline

Meilleure résistance lorsque poli

Usinabilité

moyenne

Soudabilité

très bonne

Propriétés diverses

Structure austénitique métastable qui se solidifie très fortement pendant le formage à froid et qui présente ainsi les qualités nécessaires à la production de rondelles ressort

Polissable mécaniquement

Électropolissabilité : très bonne

Stable jusqu' à 300°C en état durci sans modification de la structure

Principales utilisations

Application principale : Ressorts résistants à la corrosion (jusqu' à 300°C)p>

Applications courantes avec contraintes corrosives moyennes:

Industrie automobile

Industrie chimique

Outils

Industrie agroalimentaire