text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

1.4404 Inox

Inox austénitique allié chrome-nickel-molybdène
particulièrement adapté au soudage (1.4404)

   

Désignation abrégée

X2CrNiMo17-12-2

Norme US (AISI)

316L

Composition

Composants de l'alliage [%]

C : 0 - 0,03

Cr : 16,50 - 18,50

Mn : 0 - 2,00

Mo : 2,00 - 2,50

N : 0 - 0,10

Ni : 10,00 - 13,00

S : 0 - 0,015 (0,030*)

Si : 0 - 1,00

P : 0 - 0,045

Résidu : Fe

Type d'inox

A4

Densité [g/cm³]

8,0

Migration de nickel

[µg/(cm² x semaines)] dans la sueur artificielle (pH 4,5)

<0,05

Limite élastique

Rp 0,2 [N/mm²]

≥ 200

Résistance à la traction

Rm [N/mm²]

500 - 700

Résistance à la corrosion

Très bonne

Semblable à 1.4401, mais aussi résistant à la corrosion intercristalline

Usinabilité

moyenne

Soudabilité

très bonne

Propriétés diverses

Structure austénitique non magnétique

Polissable mécaniquement

Électropolissabilité : très bonne

Utilisable de -50 à 550°C

Principales utilisations

Applications courantes avec des contraintes de corrosion plus élevées dans les domaines suivants :

Industrie agroalimentaire

Technique des piscines

Industrie pétrolière

Secteur du bâtiment

Industrie chimique

Technique médicale

Aéronautique

Équipements offshore