text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

1.4542 Inox

Acier martensitique durcissant par précipitation, stabilisé au niobium,
avec très bonnes propriétés de résistance mécanique (1.4542)

   

Désignation abrégée

X5CrNiCuNb16-4

Norme US (AISI)

630

Composition

Composants de l'alliage [%]

C : 0 - 0,07

Cr : 15,00 - 17,00

Cu : 3,00 - 5,00

Mn : 0 - 1,50

Mo: 0 - 0,60

Ni : 3,00 - 5,00

P : 0 - 0,04

S : 0 - 0,015 (0,030*)

Si : 0 - 0,70

Nb : 5 x C - 0,45

Résidu : Fe

Type d'inox

C3

Densité [g/cm³]

7,8

Migration de nickel

[µg/(cm² x semaines)] dans la sueur artificielle (pH 4,5)

<0,05

Limite élastique

Rp 0,2 [N/mm²]

≥ 1 000

Résistance à la traction

Rm [N/mm²]

≥1 270

Résistance à la corrosion

Bonne

Résistant à toutes les conditions environnementales naturelles et à l'eau de mer

Usinabilité

moyenne - mauvaise

Soudabilité

bonne

Propriétés diverses

Structure ferromagnétique martensitique particulièrement résistante après durcissement par précipitation

Polissabilité mécanique non satisfaisante

Électropolissabilité : moyenne

Utilisable de -50° à 450°C

Principales utilisations

1.4542 est utilisé dans les situations requérant simultanément une haute résistance mécanique et une bonne résistance à la corrosion :

Vis

Broches, axes

Disques de moyeu

Équipements pour la construction navale, offshore

Aérospatial, équipements offshore