Groupes de marchandise
Module Bluetooth pour les produits de la gamme Smart Products
K1831

Module Bluetooth pour les produits de la gamme Smart Products

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier en thermoplastique PA6.
Joint du connecteur en élastomère NBR.
Finition :Thermoplastique noir.Nota :Smart Products.
Passerelle K1494.
Données techniques :Voir informations techniques.Utilisation :L'association du module Bluetooth et des produits Smart Products permet un affichage visuel intuitif et rapide de l'état du capteur.
L'état du capteur peut être transmis sans fil via Bluetooth.
Plage de température :0 °C à +65 °C.Avantages :Maîtrise des processus en fonction de l'état du capteur.
Utilisation universelle avec les produits Smart Products.
Installation facile.
Accessoires :Capteur de force pour sauterelles K1825.
Bride de serrage avec capteur de force K1824.
Tête d'appui avec capteur d'appui K1832.
Passerelle K1494.
Indication de dessin :
1) USB type C
2) Joint
3) Affichage LED
4) Touche
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1831 Module Bluetooth pour les produits de la gamme Smart Products 243 kB
 Bedienungsanleitung-Smart-Product-K1831_EN 536 kB
 Konformitaetserklaerung-Smart-Products-K1831-01-DE-EN 133 kB

Dessins

Module Bluetooth pour les produits de la gamme Smart Products

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
K1831.01module Bluetooth 170,81 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33