PF31 Résine phénolique
Résine phénolique « Bakélite »
Désignation abrégée | PF31 |
Désignation | Résine phénolique |
Propriétés mécaniques |
|
État de l'échantillon | standard |
Résistance à la traction [Mpa] | 50 |
Module d'élasticité (traction) [Mpa] | 7 500 |
Dureté de pénétration à la bille [Mpa] | 325 |
Propriétés physiques |
|
Densité [g/cm³] | 1,42 |
Température de fusion [°C] | - |
Températures de service |
|
Temp. max. temporaire [°C] | 160 |
Temp. max. constante [°C] | 140 |
Temp. d'utilisation min. [°C] |
|
Propriétés diverses |
|
Comportement de combustion selon UL 94 | V-0 |
Absorption d'eau | 1,15 |
Résistance chimique |
|
graisses, huiles minérales | + |
essence | + |
acides faibles/forts | +/- |
bases faibles/fortes | +/- |
perchloroéthylène | o |
trichloroéthylène | o |
acétone | + |
alcools | + |
Résistance à l'hydrolyse | o |
Intempéries/rayonnement UV | - |
+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant
Le PF31 est un plastique thermodurcissable à base de phénol et de formaldéhyde, qui est généralement mélangé à des matériaux de remplissage organiques (farine de bois, fibres textiles).
Principales propriétés :
- résistance élevée à la déformation thermique
- très bonne isolation thermique
- très bonne isolation électrique
Applications courantes :
- éléments de préhension thermo-isolants pour pièces de machine et appareils électroménagers
- boîtiers d'interrupteurs et de prises