Matière
Acier.
Finition
Forme A : traité et zingué.
Forme B : traité et zingué.
Complet avec vis pour rainure en T DIN 787, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B.
Forme C : traité et zingué.
Complet avec goujon DIN 6379, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B.
Forme B : traité et zingué.
Complet avec vis pour rainure en T DIN 787, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B.
Forme C : traité et zingué.
Complet avec goujon DIN 6379, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B.
Afficher plus
Afficher moins
Bride à vis réglable , forme A
à partir de
73,34 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Bride à vis réglable , forme B
à partir de
87,11 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Bride à vis réglable, forme C
à partir de
85,57 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Forme A : traité et zingué.
Forme B : traité et zingué.
Complet avec vis pour rainure en T DIN 787, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B.
Forme C : traité et zingué.
Complet avec goujon DIN 6379, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B.
Forme B : traité et zingué.
Complet avec vis pour rainure en T DIN 787, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B.
Forme C : traité et zingué.
Complet avec goujon DIN 6379, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B.
Nota
Les brides réglables peuvent être adaptées rapidement et sans cales supplémentaires à la situation de serrage. Les brides possèdent différents nez à leurs extrémités et peuvent ainsi être retournées selon l'application. De ce fait, les brides peuvent être utilisées de multiples façons, non seulement dans l'usinage avec ou sans enlèvement de copeaux, mais aussi dans les secteurs des outillages de presses et du moulage par injection.
Accessoire
Prolongateur d'appui K1204