2 Résultats

Description

Matière

Acier de décolletage.

inox 1.4305.

Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Nota
En raison de la meilleure prise en main, un pas plus important a été préféré à celui de la norme DIN.
Indication de dessin
Forme A : sans avant-trou de goupillage
Forme B : avec avant-trou de goupillage

- Lors du montage, percer et aléser l’avant-trou.

Découvrez notre gamme de produits