Matière
Thermoplastique renforcé fibre de verre.
Finition
Noir mat.
Afficher plus
Afficher moins
Poignées coudées, forme A, sans capuchon de recouvrement
à partir de
3,10 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées coudées, forme B, avec capuchon de recouvrement
à partir de
4,85 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique renforcé fibre de verre.
Finition
Noir mat.
Nota
Poignées coudées ergonomiques et fonctionnelles avec une résistance à la température de -50 °C à +130 °C.
Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 noires, des écrous DIN 934 et rondelles DIN 125 galvanisées de même que des capuchons.
Les modèles K0192.110006 et K0192.112006 sont livrés sans capuchon.
Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 noires, des écrous DIN 934 et rondelles DIN 125 galvanisées de même que des capuchons.
Les modèles K0192.110006 et K0192.112006 sont livrés sans capuchon.
Montage
Fixation en façade.
Indication de dessin
Forme A : sans capuchons de recouvrement
Forme B : avec capuchons de recouvrement
1) Capuchon de recouvrement
Forme B : avec capuchons de recouvrement
1) Capuchon de recouvrement