- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Mors de serrage avec denture
- Mors de serrage trempés
- Pour les tensions de serrage élevées
Description
Matière
Corps de base en fonte à graphite sphéroïdal (FGS).
Mors en acier de traitement trempé.
Mors en acier de traitement trempé.
Nota
Le crampon plaqueur permet de plaquer la pièce à usiner contre la butée, l'empêchant ainsi de se soulever.
Le crampon plaqueur et la butée de plaquage se fixent à l’aide de vis CHC DIN 912. L’utilisation simultanée du crampon plaqueur et de la butée de plaquage garantit un serrage sûr.
Forme B :
2 rondelles convexes et 2 rondelles concaves pour M12 et M16 incluses.
Le crampon plaqueur et la butée de plaquage se fixent à l’aide de vis CHC DIN 912. L’utilisation simultanée du crampon plaqueur et de la butée de plaquage garantit un serrage sûr.
Forme B :
2 rondelles convexes et 2 rondelles concaves pour M12 et M16 incluses.
Sur demande
Peinture : noire. Mors : brillant.
Indication de dessin
1) Rondelle concave et rondelle convexe pour M12 et M16
2) Pièce à usiner
2) Pièce à usiner
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.