Matière
Acier.
Finition
Acier forgé et trempé, peint. Visserie en acier traité, classe de résistance 8.8.
Afficher plus
Afficher moins
Griffes de serrage réglables sans paliers Forme A sans boulon de serrage en T
à partir de
65,34 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Griffes de serrage réglables sans paliers, forme B avec boulon de serrage en T et Ècrou + rondelle
à partir de
78,61 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Acier forgé et trempé, peint. Visserie en acier traité, classe de résistance 8.8.
Nota
La bride col de cygne permet de relier rapidement des hauteurs de serrage différentes sans cale crénelée supplémentaire. Son encombrement sur la table de la machine est faible. Elle a été conçue pour résister à des charges extrêmes et convient particulièrement au serrage d'outils de coupe et de poinçonnage.