text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Description du produit
Les sauterelles modèle lourd sont particulièrement adaptées aux opérations de serrage manuelles avec des temps de serrage courts.

Leur bras de serrage pivote de 90° en suivant la vitesse de rotation de la clé à chocs et permet un serrage rapide. À la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Consignes d´utilisation
Clé à chocs à couple réglable.
Avantages
- Automatisables
- Forces de serrage élevées
- Serrage rapide
Indication de dessin
1) Course d'approche
2) Course de serrage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits