Matière
Standard et ébauche en acier.
Finition
Standard trempée.
Ébauche non trempée.
Ébauche non trempée.
Afficher plus
Afficher moins
Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme A, standard
à partir de
46,38 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme B, ébauche
à partir de
44,00 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les poignées indexables peuvent être utilisées pour les vérins de bridage à levier rotatif hydrauliques K1856 ainsi que pour les vérins de bridage à levier rotatif pneumatiques K1870. Les poignées indexables sont disponibles en version « standard » et en version « ébauche ». Les poignées indexables « standard » sont usinées et prêtes à l'emploi. Les poignées indexables « ébauche » peuvent encore être usinées par la suite. Pour faciliter l'usinage, les ébauches sont en acier non trempé. Après adaptation du contour, les poignées indexables doivent être mises en place et trempées avant utilisation afin d'éviter toute déformation ultérieure.
Matière
Standard et ébauche en acier.
Finition
Standard trempée.
Ébauche non trempée.
Ébauche non trempée.
Nota
Le bon positionnement du vérin de bridage à levier rotatif permet de compenser de manière optimale les tolérances des pièces à usiner malgré une poignée indexable courte.
La propreté des éléments de bridage doit être contrôlée régulièrement et leur nettoyage doit être effectué si nécessaire.
La force de serrage effective doit être calculée séparément pour chaque poignée indexable.
La position optimale de la poignée indexable se situe à 90°.
Les profondeurs de trempe suivantes doivent être réalisées avant l'utilisation des poignées indexables « ébauche » : profondeur de trempe 0,3 + 0,2 dureté HRC 50 +/- 2.
Respecter les consignes de sécurité.
La propreté des éléments de bridage doit être contrôlée régulièrement et leur nettoyage doit être effectué si nécessaire.
La force de serrage effective doit être calculée séparément pour chaque poignée indexable.
La position optimale de la poignée indexable se situe à 90°.
Les profondeurs de trempe suivantes doivent être réalisées avant l'utilisation des poignées indexables « ébauche » : profondeur de trempe 0,3 + 0,2 dureté HRC 50 +/- 2.
Respecter les consignes de sécurité.
Montage
La poignée indexable est accrochée au piston du vérin de bridage à levier rotatif et bloquée à l'aide de la goupille cylindrique. La poignée indexable est ainsi bloquée dans le sens axial et ne peut pas tourner.
Sur demande
Autres dimensions et formes.
Indication de dessin
Forme A : Standard
Forme B : Ébauche
Forme B : Ébauche