text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).
Revêtement de protection en caoutchouc synthétique.
Finition
Corps zingué.
Revêtement de protection en caoutchouc noir.
Nota
Aimants plats avec taraudage, système blindé. Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.
Plage de température
60 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Caoutchouc
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits