Description du produit
L'utilisation de caches pour alésages dans l'espace d'usinage permet de réduire les temps d'équipement, étant donné que le nettoyage nécessite moins de temps, par ex. en cas d'accumulation de liquide de refroidissement dans les têtes de vis.
Matière
Cache en aluminium.
Vis en inox.
Joint torique en NBR.
Finition
Cache anodisé noir.
Montage
Introduire le cache dans l'alésage ou le six pans creux et serrer à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que la tête de la vis et la surface avant du cache soient alignées.
Avantages
Dispositif indestructible et réutilisable.
Empêche les copeaux et les lubrifiants réfrigérants de se fixer et de s'accumuler dans les têtes de vis et les chambrages.
Montage et démontage simples et rapides. Minimise la pulvérisation de lubrifiants réfrigérants lors du soufflage avec de l'air comprimé.
Sur demande
Modèles et coloris personnalisés.
Accessoire
Vis CHC DIN 912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits