Matière
Corps de base en polyéthylène.
Surface de glissement en feutre aiguilleté synthétique.
Surface de glissement en feutre aiguilleté synthétique.
Finition
Corps de base noir.
Afficher plus
Afficher moins
Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds
à partir de
1,38 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés
à partir de
1,39 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires
à partir de
1,56 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps de base en polyéthylène.
Surface de glissement en feutre aiguilleté synthétique.
Surface de glissement en feutre aiguilleté synthétique.
Finition
Corps de base noir.
Nota
La surface en feutre permet un glissement et un déplacement en douceur et sans bruit.
Les lamelles sont fermées ou discontinues. Pour des raisons techniques de production, une coulée résiduelle peut dépasser la longueur de la tige.
Les lamelles sont fermées ou discontinues. Pour des raisons techniques de production, une coulée résiduelle peut dépasser la longueur de la tige.
Utilisation
Les bouchons sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent particulièrement aux sols fragiles et durs, tels que la pierre ou le stratifié, pour éviter les rayures.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.