text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Description du produit
Ces poignées de manutention sont particulièrement stables et conviennent également pour les applications nécessitant robustesse et résistance à la corrosion.
Matière

Acier inoxydable 1.4308 ou 1.4404.

Finition
poli ou grenaillé.
Utilisation
Construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
Montage
Fixation en façade.
Accessoire
Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits