Matière
Composant dur : thermoplastique, renforcé fibre de verre. Composant souple : SEBS.
Finition
Composant dur : mat noir. Composant souple : gris basaltique.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Composant dur : thermoplastique, renforcé fibre de verre. Composant souple : SEBS.
Finition
Composant dur : mat noir. Composant souple : gris basaltique.
Nota
Poignée polyamide résistante à des charges élevées. La surface intérieure tendre de la poignée permet de saisir avec aisance la poignée. Vis CHC, zinguées noires, écrous et rondelles fournis. Pour le montage en environnement humide, nous fournissons des éléments de fixation en Inox (1.4301).
Montage
Fixation en façade.
Sur demande
Marquage individuel sur les composants souples. Composants durs et souples sont disponibles dans toutes les couleurs RAL.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.