text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Zingué et passivé.
Bielle et vis de pression phosphatées.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Grâce à l'écrou de fixation joint, la sauterelle peut être montée dans n'importe quelle position.

Pour le modèle K0085.0100, un patin en néoprène est compris dans la livraison.

Pour réf. K0085.0100N, K0085.0200N et K0085.0400N : sans console.
Indication de dessin
1) Pour le modèle K0085.0400, la console doit être montée en direction de la tige de poussée.
Accessoire
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits