text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Corps en inox.
Boulon en acier.
Doigt en inox.
Bouton en inox.
Finition
Corps poli.
Boulon nickelé.
Doigt poli.
Bouton en inox, poli.
Nota
Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la 1 pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm.
Possibilité de montage de la 2 pour des plaques d'une épaisseur de 12 à 20 mm.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Plaques de bridage K1062
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits