Description
Description du produit
Les verrous quart de tour sont utilisés pour remplacer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des volets.
Leur serrage sans outil permet de réduire les temps d’équipement.
Leur serrage sans outil permet de réduire les temps d’équipement.
Matière
Corps en Inox.
Boulon en acier.
Bouton en Inox ou thermoplastique PA (polyamide).
Boulon en acier.
Bouton en Inox ou thermoplastique PA (polyamide).
Finition
Corps poli.
Boulon nickelé.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Bouton en Inox, poli.
Boulon nickelé.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Bouton en Inox, poli.
Nota
Des vis de fixation M2 ou M3 en inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 9 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 9 mm jusqu’à 20 mm.
Option de montage 3 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 4 pour plaques d’épaisseur > 6 mm et < 9 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 9 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 9 mm jusqu’à 20 mm.
Option de montage 3 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 4 pour plaques d’épaisseur > 6 mm et < 9 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Assurez-vous que la tête rotative est en position « OFF ».
Faites glisser ou placez le verrou quart de tour sur la plaque de bridage prémontée.
Poussez la tête rotative vers le bas et passez-la en position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.
Faites glisser ou placez le verrou quart de tour sur la plaque de bridage prémontée.
Poussez la tête rotative vers le bas et passez-la en position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Option de montage 3
4) Option de montage 4
5) Plaque
6) Rondelle entretoise
2) Option de montage 2
3) Option de montage 3
4) Option de montage 4
5) Plaque
6) Rondelle entretoise
Accessoire
Plaques de bridage en acier pour verrous quart de tour K1560.
Rondelles entretoises en inox pour verrous quart de tour K2261.
Rondelles entretoises en inox pour verrous quart de tour K2261.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.