Matière
Acier 1.7225. Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier 1.7225. Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
La rondelle de compensation à rotule permet de caler avec précision des surfaces d’appui obliques, jusqu’à un angle d’inclinaison d’environ 4°. Pour des inclinaisons de D3 > 1°, l’appui homogène des vis nécessite le calage d’une deuxième rondelle de compensation à rotule comme support. Ainsi, les parties supérieures et inférieures du montage, bien bloquées, ne risquent pas de se désolidariser.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.