Volant en aluminium.
Poignée cylindrique et cache du moyeu en thermoplastique, noirs.
Axe de la poignée cylindrique en acier bruni.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Finition
Noir ou avec revêtement par poudre argent.
Nota
Concentricité et planéité de la jante ≤ 0,4 mm.
Montage
Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui K0173.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Contenu de la livraison
Volant en aluminium.
Cache du moyeu.
Poignée cylindrique tournante.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Contenu de la livraison
Volant en aluminium.
Cache du moyeu.
Poignée cylindrique escamotable.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
K0173 Rondelle.
K1160 Vis CHC tête courte DIN 6912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits