Matière
Clé mixte en acier à outils.
Renforts : AlSi1MgMn.
Renforts : AlSi1MgMn.
Afficher plus
Afficher moins
Clé mixte
à partir de
19,43 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Inserts de protection pour clé mixte
à partir de
16,68 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Inserts de protection pour clé de serrage
à partir de
16,68 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Clé mixte en acier à outils.
Renforts : AlSi1MgMn.
Renforts : AlSi1MgMn.
Nota
Les renforts ont été spécialement conçus pour le serrage et le desserrage de raccords filetés présentant des surfaces sensibles. Avec un outil normal, les surfaces sont endommagées dès le premier serrage des vis polies, de sorte que des aspérités apparaissent et qu'un nettoyage facile et efficace n'est plus possible.
Les renforts garantissent un serrage et un desserrage sans dommage des raccords filetés avec contour extérieur. L'aluminium souple ne laisse aucune rayure ou autre détérioration sur les surfaces sensibles. En cas d'utilisation correcte et professionnelle, les renforts ont une durée de vie d'env. 1 000 cycles de remplacement.
De plus, les renforts évitent de manière fiable le risque de corrosion de contact sur le raccord à vis en Inox. En raison de leurs contours saillants, même les points de contact involontaires entre la clé et la vis en Inox sont quasiment exclus.
Les renforts sont solidement fixés dans la clé correspondante grâce à une forme spéciale et un élément d'encliquetage à ressort. Toute chute inopinée du renfort est exclue. Les renforts usés sont remplacés manuellement.
Les renforts garantissent un serrage et un desserrage sans dommage des raccords filetés avec contour extérieur. L'aluminium souple ne laisse aucune rayure ou autre détérioration sur les surfaces sensibles. En cas d'utilisation correcte et professionnelle, les renforts ont une durée de vie d'env. 1 000 cycles de remplacement.
De plus, les renforts évitent de manière fiable le risque de corrosion de contact sur le raccord à vis en Inox. En raison de leurs contours saillants, même les points de contact involontaires entre la clé et la vis en Inox sont quasiment exclus.
Les renforts sont solidement fixés dans la clé correspondante grâce à une forme spéciale et un élément d'encliquetage à ressort. Toute chute inopinée du renfort est exclue. Les renforts usés sont remplacés manuellement.
Sur demande
Autres dimensions.