Acier inoxydable.
Finition
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Les broches de serrage de compensation UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement de pièces et de dispositifs.
Ces broches de serrage sont vissées à l'élément de raccordement et sont adaptées aux différents modules de base.

Le type de forme axe X permet d'obtenir une compensation de l'entraxe de ± 1 mm dans une direction.
Le type de forme axe XY permet d'obtenir une compensation de l'entraxe de ± 1 mm dans toutes les directions.

Les broches de serrage de compensation UNILOCK associées aux vis de fixation M10 permettent d'atteindre des forces de serrage jusqu'à 35 000 N.

Vous trouverez d'autres broches de serrage avec la même taille de système sous les références K0967, K1471, K0968 et K0967 à tige filetée.
Montage
Voir contour de montage.
Avantages
Compensation de l'entraxe de ± 1 mm possible dans une direction/toutes les directions.
Contenu de la livraison
1x broche de serrage de compensation avec vis de fixation.
Indication de dessin
1) Précision de répétition <0,05 mm
2) ± 1 mm de compensation de l'entraxe
3) contour de montage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits