text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Acier.
Finition
Surface : chromée dure
Nota
Set de clés dynamométriques 40-200 :
Précision +/- 3 % de la valeur d'échelle graduée (dans le sens de l'actionnement)
(5107-3 CT +/- 4 % précision de déclenchement)
Sécurité : - Haptique (déclenchement à faible course)
- Acoustique (élément articulé)
Conçu pour un usage intensif en atelier.
Large d'utilisations pour le serrage contrôlé des vis. Applications pour l'industrie et l'artisanat.
Bague d'étanchéité optimisée pour la protection contre les corps étrangers.
Le kit de réparation du cliquet utilisable par le client permet une utilisation sur plusieurs décennies.
Poignée antidérapante pour une transmission de la force plus facile grâce à une meilleure prise en main.
L'aide au réglage grâce à des crans permet à l'opérateur un réglage sûr et rapide de la valeur de couple souhaitée en tournant la poignée.
Blocage sûr des valeurs de réglage grâce à la fonction de verrouillage sur la couronne rotative.
Symboles de verrou signalisant l'état de verrouillage respectif.
Possibilité de fixation de boucles de câble grâce à des trous situés sur la couronne de verrouillage.
Échelle graduée contrastée et bien lisible.
Lisibilité durable grâce au marquage laser des graduations.
Levier d'inversion intégré.
Contrôlé selon DIN EN ISO 6789-2:2017.
Avec certificat d'étalonnage et numéro de série.
Livré dans un emballage hexa-rotatif robuste.
Profil carré selon DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.

Insert de clé (six pans) :
Avec moletage
Surface : chromée, polie
DIN 3124, ISO 2725-1

Recommandation :
Intervalle annuel de contrôle des clés dynamométriques avec une limite supérieure de 5 000 cycles de charge.
Contenu de la livraison
Set composé de :
Clé dynamométrique
Douille SW17
Douille SW19
Principe fonctionnel
Fonctionnement des poignées pour clés dynamométriques.
Déverrouillage.
Pousser la poignée d'env. 8 mm vers l'avant et tourner dans la direction souhaitée.
Continuer de tourner la poignée jusqu'au couple souhaité.
Tourner ensuite la poignée légèrement vers l'arrière.
Verrouillage.
Suitable for
Étau de bridage 3 Axes
Étau de bridage 5 Axes
Étau de bridage 5 Axes compact
Étaux de bridage 5 axes KIPPflexX
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits