Description
4 x vis à tête cylindrique à six pans creux selon DIN 912.
4 x écrous pour rainures en T DIN 508.
Les systèmes de bridage multiple KIPP
Les systèmes de bridage multiple sont principalement utilisés pour l'usinage de pièces en quantité importante. Ces systèmes sont conçus pour une ou plusieurs pièces. Selon la taille de la pièce et la longueur de la glissière de serrage, plusieurs pièces peuvent ainsi être bridées simultanément. Grâce au large choix de composants du système de bridage multiple (glissières de serrage, mors fixes, mors de serrage à coin et accessoires), il est possible d'usiner sans problème des pièces de nombre et de taille variables tout en optimisant les temps d'équipement. Pour les mors de serrage à coin, l'utilisateur a le choix entre un modèle à une ou deux°faces. Les dentures de la glissière de serrage sont rectifiées avec précision, ce qui garantit une fixation sûre et exacte des butées fixes. Le montage de plusieurs glissières de serrage dans le sens de la longueur et de la largeur permet d'augmenter de manière optimale la zone de travail de la machine et le nombre de pièces à usiner.