text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière
Bague d‘arrêt en inox 1.4305.
Vis sans tête en inox A2.
Finition
Bague d'arrêt et vis sans tête brutes.
Nota
Forme A : avec vis sans tête DIN 553 (fente)
Forme E : avec vis sans tête DIN EN ISO 4027 (six pans creux)

Les tolérances indiquées sont valables pour les bagues d'arrêt polies selon la norme DIN 705. Ces tolérances ne sont pas garanties pour les bagues d‘arrêt zinguées. Cela n'a cependant aucun impact sur leur fonctionnement.
Indication de dessin
1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75

Découvrez notre gamme de produits