Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Graisseur à trémie, suivant DIN 3405, forme A, droit
à partir de
1,02 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Graisseur à trémie, suivant DIN 3405, forme B, coude à 45°
à partir de
1,85 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Graisseur à trémie, suivant DIN 3405, forme C, coude à 90°
à partir de
2,09 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les graisseurs à trèmie conviennent particulièrement pour un montage en saillie ou encastrable.
Leur forme en entonnoir permet le graissage des endroits difficiles d'accès.
Leur forme en entonnoir permet le graissage des endroits difficiles d'accès.
Indication de dessin
Forme A : droit
Forme B : coude à 45°
Forme C : coude à 90°
Forme B : coude à 45°
Forme C : coude à 90°