Finition
Corps et actionnement chromés.
Came zinguée.
Came zinguée.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour fermant à clé, petit modèle
à partir de
3,56 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Finition
Corps et actionnement chromés.
Came zinguée.
Came zinguée.
Nota
Petit verrou quart de tour fermant à clé, utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.
Ces verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés chacun. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). Le verrouillage est à fermeture identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Commander le modèle de came souhaité séparément.
Ces verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés chacun. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). Le verrouillage est à fermeture identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Commander le modèle de came souhaité séparément.
Sur demande
Verrouillage à fermeture différente.