TPS (également TPE-S)

TPE styrène

 

Le TPS est un élastomère thermoplastique à base de styrène.
Il s'agit du matériau TPE le plus utilisé.
Le TPS possède de bonnes propriétés mécaniques ainsi qu'une bonne résistance chimique et peut être utilisé le domaine de l'agroalimentaire.

Applications courantes :

- poignées Softtouch
- joints de bouteille
Désignation abrégéeTPS (également TPE-S)
Nom commercialDryflex® (HEXPOL)
Dénomination chimiqueTPE styrène
Propriétés mécaniques
  Plage de dureté [shore A/D]10A - 70D
  Résistance à l'usurebonne
  Résistance à la traction [Mpa]
Propriétés physiques
  Densité [g/cm³]0,9 - 1,2
Températures de service
 Plage de température temporaire [°C]-70 - 110
 Plage de température constante [°C]-50 - 80
Propriétés diverses
  Comportement de combustion selon UL 94HB
  Résistance chimique
  graisses, huiles minéraleso
  essence-
  acides faibles/forts+/o
  bases faibles/fortes+/o
  perchloroéthylène-
  trichloroéthylène-
  acétone-
  alcoolso
  liquide de freino
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
+
  Intempéries/rayonnement UV+

+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant