- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1329Vis à tête sphérique Hygienic DESIGN |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4404. Finition :Poli.Nota :Élément de liaison optimal pour la fixation de panneaux de revêtement, d'écrans en plexiglas, etc. La surface d'appui de l'embase, supérieure à la moyenne, et la gorge de dégagement sur la tige filetée assurent une répartition uniforme et sans contrainte de la force sur le support concerné. De plus, la hauteur de la tête, et donc les arêtes gênantes éventuelles, sont réduites au maximum. L’entraînement se fait grâce aux deux méplats, à l'aide d'une clé plate. La surface de la vis à tête sphérique est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire. La surface présente une rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n’adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.Accessoires :Pour un serrage et un desserrage sans dommage des vis, nous recommandons la clé plate en association avec le renfort (K1362).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | K | T | SW | R1 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1329.03X4 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 4 | | | 5,46 € | | K1329.03X5 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 5 | | | 5,46 € | | K1329.03X6 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 6 | | | 5,56 € | | K1329.03X8 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 8 | | | 5,60 € | | K1329.03X10 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 10 | | | 5,71 € | | K1329.03X12 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 12 | | | 6,31 € | | K1329.03X16 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 16 | | | 6,54 € | | K1329.03X20 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 20 | | | 6,82 € | | K1329.03X25 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 25 | | | 7,07 € | | K1329.03X30 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 30 | | | 7,39 € | | K1329.04X5 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 5 | | | 5,69 € | | K1329.04X6 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 6 | | | 5,69 € | | K1329.04X8 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 8 | | | 5,80 € | | K1329.04X10 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 10 | | | 5,84 € | | K1329.04X12 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 12 | | | 5,87 € | | K1329.04X16 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 16 | | | 7,18 € | | K1329.04X20 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 20 | | | 7,42 € | | K1329.04X25 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 25 | | | 7,74 € | | K1329.04X30 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 30 | | | 8,08 € | | K1329.05X6 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 6 | | | 6,00 € | | K1329.04X35 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 35 | | | 8,45 € | | K1329.04X40 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 40 | | | 8,86 € | | K1329.05X8 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 8 | | | 6,20 € | | K1329.05X10 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 10 | | | 6,30 € | | K1329.05X12 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 12 | | | 6,46 € | | K1329.05X16 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 16 | | | 6,58 € | | K1329.05X20 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 20 | | | 8,16 € | | K1329.05X25 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 25 | | | 8,50 € | | K1329.05X30 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 30 | | | 8,88 € | | K1329.05X35 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 35 | | | 9,28 € | | K1329.06X8 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 8 | | | 6,48 € | | K1329.05X40 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 40 | | | 9,73 € | | K1329.06X10 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 10 | | | 6,66 € | | K1329.06X12 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 12 | | | 6,84 € | | K1329.06X16 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 16 | | | 7,08 € | | K1329.06X20 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 20 | | | 7,27 € | | K1329.06X25 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 25 | | | 9,64 € | | K1329.06X30 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 30 | | | 10,04 € | | K1329.08X10 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 10 | | | 6,72 € | | K1329.06X35 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 35 | | | 10,48 € | | K1329.06X40 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 40 | | | 10,93 € | | K1329.08X12 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 12 | | | 6,91 € | | K1329.08X16 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 16 | | | 7,25 € | | K1329.08X20 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 20 | | | 7,49 € | | K1329.08X25 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 25 | | | 7,58 € | | K1329.08X30 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 30 | | | 10,98 € | | K1329.08X35 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 35 | | | 11,44 € | | K1329.08X40 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 40 | | | 11,94 € | | K1329.10X12 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 12 | | | 8,84 € | | K1329.10X16 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 16 | | | 9,08 € | | K1329.10X20 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 20 | | | 9,37 € | | K1329.10X25 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 25 | | | 9,59 € | | K1329.10X30 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 30 | | | 9,79 € | | K1329.10X35 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 35 | | | 11,10 € | | K1329.10X37 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 37 | | | 11,27 € | | K1329.10X40 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 40 | | | 11,83 € | | K1329.12X16 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 16 | | | 10,54 € | | K1329.12X20 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 20 | | | 10,87 € | | K1329.12X25 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 25 | | | 11,44 € | | K1329.12X30 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 30 | | | 11,92 € | | K1329.12X35 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 35 | | | 12,40 € | | K1329.12X40 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 40 | | | 14,21 € | | K1329.12X50 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 50 | | | 14,36 € | | K1329.16X20 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 20 | | | 13,87 € | | K1329.16X25 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 25 | | | 14,64 € | | K1329.16X30 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 30 | | | 15,38 € | | K1329.16X35 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 35 | | | 16,60 € | | K1329.16X40 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 40 | | | 17,04 € | | K1329.16X50 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 50 | | | 17,83 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|