- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Traité, bruni.Nota :Grâce à leur conception plate, ces mors de serrage profond maniables conviennent à l'usinage des pièces aux dimensions les plus courantes. Ces mors trempés permettent le bridage simultané vers l'avant et vers le bas grâce à leur effet de calage.
Les forces de serrage F et F1 sont obtenues avec une configuration optimale et l'utilisation du couple de serrage maximal des vis de fixation.
Livraison par paire.Contenu de la livraison- 2x mors de serrage profond. - 4x vis de fixation DIN EN ISO 4762-10.9. - 4x écrous pour rainures en T DIN 508. - 2x tournevis hexagonal ISO 2936.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Largeur de la rainure | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | D | F kN | F1 kN | Couple de serrage Nm | Type de conditionnement | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1229.122 | 12 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M10 | 16 | 0,6 | 15 | 1 pièce = 1 paire | | | 139,87 € | | K1229.142 | 14 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | 1 pièce = 1 paire | | | 145,12 € | | K1229.162 | 16 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 3 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | 1 pièce = 1 paire | | | 153,34 € | | K1229.1612 | 16 | 100 | 46 | 34 | 4 | 59 | 50 | 25 | 2,5 | M14 | 32 | 1,2 | 25 | 1 pièce = 1 paire | | | 184,01 € | | K1229.182 | 18 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 36 | 1 pièce = 1 paire | | | 187,66 € | | K1229.202 | 20 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 36 | 1 pièce = 1 paire | | | 203,23 € | | K1229.222 | 22 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | 1 pièce = 1 paire | | | 341,04 € | | K1229.242 | 24 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | 1 pièce = 1 paire | | | 399,60 € | | K1229.282 | 28 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M24 | 40 | 1,6 | 55 | 1 pièce = 1 paire | | | 477,60 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|