Verrou quart de tour : Inox 1.4305.
Came : Inox 1.4301.
Finition :Naturel.Nota :Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint en polyuréthane expansé sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté. Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.Indication de dessin :
Actionnement : a) Carré 8 mm b) Fente c) Double empreinte 5 mm
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.