- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2148Rondelles concaves et rondelles convexes combinées en acier ou... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4301. Finition :Rondelle concave en acier cémenté, profondeur de trempe d'au moins 0,2 mm. Rondelle convexe en acier traité.Nota :La rondelle concave et la rondelle convexe forment un ensemble solidaire et imperdable. Montage rapide et simple. La hauteur totale est supérieure à celle des différentes pièces conformes à la norme DIN 6319.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D1 | D2 | D3 | H | G | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2148.061 | acier | 6,4 | 7,4 | 13 | 7 | M6 | 9 | | | 5,89 € | | K2148.081 | acier | 8,4 | 9,7 | 17 | 8,5 | M8 | 17 | | | 6,65 € | | K2148.101 | acier | 10,5 | 12 | 21 | 10,4 | M10 | 26 | | | 7,61 € | | K2148.121 | acier | 13 | 14,2 | 25 | 13,1 | M12 | 38 | | | 8,60 € | | K2148.161 | acier | 17 | 19,7 | 32 | 17 | M16 | 73 | | | 9,32 € | | K2148.201 | acier | 21 | 24,6 | 40 | 20,3 | M20 | 117 | | | 11,77 € | | K2148.241 | acier | 25 | 29,4 | 48 | 24,8 | M24 | 168 | | | 13,09 € | | K2148.301 | acier | 31 | 36,9 | 60 | 31,5 | M30 | 269 | | | 16,90 € | | K2148.062 | acier inoxydable A2 | 6,4 | 7,4 | 13 | 7 | M6 | 6 | | | 7,48 € | | K2148.082 | acier inoxydable A2 | 8,4 | 9,7 | 17 | 8,5 | M8 | 12 | | | 8,42 € | | K2148.102 | acier inoxydable A2 | 10,5 | 12 | 21 | 10,4 | M10 | 16 | | | 9,59 € | | K2148.122 | acier inoxydable A2 | 13 | 14,2 | 25 | 13,1 | M12 | 24 | | | 12,38 € | | K2148.162 | acier inoxydable A2 | 17 | 19,7 | 32 | 17 | M16 | 45 | | | 11,66 € | | K2148.202 | acier inoxydable A2 | 21 | 24,6 | 40 | 20,3 | M20 | 71 | | | 16,21 € | | K2148.242 | acier inoxydable A2 | 25 | 29,4 | 48 | 24,8 | M24 | 105 | | | 18,37 € | | K2148.302 | acier inoxydable A2 | 31 | 36,9 | 60 | 31,5 | M30 | 191 | | | 26,22 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|