Groupes de marchandise
Charnièredégondable en thermoplastique avec broche-guide
K0438

Charnière dégondable en thermoplastique avec broche-guide

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe : Inox.
Rondelle : thermoplastique.
Finition :Charnière et rondelle : noires.
Axe : poli.
Nota :Les broches-guides de ces charnières sont adaptées à la fixation sur des rainures de 8mm .

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0438 Charnièredégondable en thermoplastique avec broche-guide 172 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 311 kB

Dessins

Charnièredégondable en thermoplastique avec broche-guide

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

ABF1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K0438.1322020gauche6032200100 5,10 €
K0438.2322020droite6032200100 5,10 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33