- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1362Clé mixte avec inserts de protection |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Clé mixte en acier à outils. Renforts : AlSi1MgMn.Nota :Les renforts ont été spécialement conçus pour le serrage et le desserrage de raccords filetés présentant des surfaces sensibles. Avec un outil normal, les surfaces sont endommagées dès le premier serrage des vis polies, de sorte que des aspérités apparaissent et qu'un nettoyage facile et efficace n'est plus possible. Les renforts garantissent un serrage et un desserrage sans dommage des raccords filetés avec contour extérieur. L'aluminium souple ne laisse aucune rayure ou autre détérioration sur les surfaces sensibles. En cas d'utilisation correcte et professionnelle, les renforts ont une durée de vie d'env. 1 000 cycles de remplacement. De plus, les renforts évitent de manière fiable le risque de corrosion de contact sur le raccord à vis en Inox. En raison de leurs contours saillants, même les points de contact involontaires entre la clé et la vis en Inox sont quasiment exclus. Les renforts sont solidement fixés dans la clé correspondante grâce à une forme spéciale et un élément d'encliquetage à ressort. Toute chute inopinée du renfort est exclue. Les renforts usés sont remplacés manuellement.Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Désignation | SW | A | B | L | D | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1362.10 | Clé Mixte | 10 | 5 | 8 | 154,5 | 5 | | | 19,43 € | | K1362.11 | Clé Mixte | 11 | 5,5 | 8,4 | 168,5 | 5 | | | 24,02 € | | K1362.13 | Clé Mixte | 13 | 6,3 | 10 | 193 | 6 | | | 23,96 € | | K1362.16 | Clé Mixte | 16 | 7 | 11,4 | 230,5 | 6 | | | 25,08 € | | K1362.19 | Clé Mixte | 19 | 8 | 13,5 | 268,5 | 7 | | | 25,88 € | | K1362.21 | Clé Mixte | 21 | 8,5 | 13,7 | 292 | 7 | | | 38,88 € | | K1362.27 | Clé Mixte | 27 | 10,5 | 16 | 380 | 9 | | | 45,62 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Désignation | Finition 1 | SW | SW2 | A1 | B1 | L1 | D1 | T | H | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1362.1005 | Insert | pour clé à fourche | 10 | 5 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 | | | 16,68 € | | K1362.10055 | Insert | pour clé à fourche | 10 | 5,5 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 | | | 16,96 € | | K1362.1006 | Insert | pour clé à fourche | 10 | 6 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 | | | 16,96 € | | K1362.1007 | Insert | pour clé à fourche | 10 | 7 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 | | | 17,63 € | | K1362.1108 | Insert | pour clé à fourche | 11 | 8 | 9 | 18 | 20,7 | 2,3 | 5,7 | 8,7 | | | 17,76 € | | K1362.1310 | Insert | pour clé à fourche | 13 | 10 | 10 | 22 | 23,2 | 3 | 6,7 | 10,7 | | | 17,90 € | | K1362.1613 | Insert | pour clé à fourche | 16 | 13 | 13 | 27 | 28,6 | 3 | 7,7 | 11,7 | | | 19,08 € | | K1362.1915 | Insert | pour clé à fourche | 19 | 15 | 13 | 30 | 32,5 | 4 | 8,6 | 12,6 | | | 20,30 € | | K1362.1916 | Insert | pour clé à fourche | 19 | 16 | 13 | 30 | 32,5 | 4 | 8,6 | 12,6 | | | 20,17 € | | K1362.2118 | Insert | pour clé à fourche | 21 | 18 | 13 | 32 | 35 | 4 | 9 | 13 | | | 20,36 € | | K1362.2119 | Insert | pour clé à fourche | 21 | 19 | 13 | 32 | 35 | 4 | 9 | 13 | | | 21,43 € | | K1362.2724 | Insert | pour clé à fourche | 27 | 24 | 14 | 40 | 43,8 | 4 | 10,8 | 15 | | | 21,78 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Désignation | Finition 1 | SW | SW2 | D2 | T1 | H1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1362.11005 | Insert | pour clé à oeil | 10 | 5 | 16,5 | 9 | 11 | | | 16,68 € | | K1362.110055 | Insert | pour clé à oeil | 10 | 5,5 | 16,5 | 9 | 11 | | | 16,96 € | | K1362.11006 | Insert | pour clé à oeil | 10 | 6 | 16,5 | 9 | 11 | | | 16,96 € | | K1362.11007 | Insert | pour clé à oeil | 10 | 7 | 16,5 | 9 | 11 | | | 17,63 € | | K1362.11108 | Insert | pour clé à oeil | 11 | 8 | 18 | 9,4 | 11,4 | | | 17,76 € | | K1362.11310 | Insert | pour clé à oeil | 13 | 10 | 21 | 11 | 13 | | | 17,90 € | | K1362.11613 | Insert | pour clé à oeil | 16 | 13 | 25 | 12,4 | 14,4 | | | 19,08 € | | K1362.11915 | Insert | pour clé à oeil | 19 | 15 | 30 | 14,5 | 16,5 | | | 19,63 € | | K1362.11916 | Insert | pour clé à oeil | 19 | 16 | 30 | 14,5 | 16,5 | | | 20,17 € | | K1362.12118 | Insert | pour clé à oeil | 21 | 18 | 32 | 14,7 | 16,7 | | | 20,36 € | | K1362.12119 | Insert | pour clé à oeil | 21 | 19 | 32 | 14,7 | 16,7 | | | 21,43 € | | K1362.12724 | Insert | pour clé à oeil | 27 | 24 | 41 | 17 | 19 | | | 21,78 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|